??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SAN776321101 - Pneumatic - Spring - 1 1/2 NPT
Lista materiale
SAN776321101
Codice
SAN776321101
Fluido
Aria filtrata e lubrificata
Pressione max di funzionamento
12 bar
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
Portata a 6 bar con Δp= 1
33500 Nl/min
Diametro nominale di passaggio
38 mm
Connessioni di alimentazione
1 1/2 NPT
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
Cv
34,04
kv
507,57
Peso
3514 gr.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD