카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SAH100-50
TPC Global
Actuator
SAH
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/sah/sah_100.prj},{NB=SAH10050},{IDNR=},{TYPE=SAH100},{STROKE=50},{STROKECON=50,100,150,200,250,300,400,500,600},{AP=PT1/2},{OP=PT3/4},{A=152},{B=127},{C=95.5},{M=13},{D=136},{E=72},{G=7},{H=63},{I=36},{J=7},{K=8},{N=72},{O=36},{P=M5X0.8},{Q=85},{R=32.5},{S=M5X0.8},{T=100},{U=40},{V=M6X1.0},{Y=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SAH100 - Air Hydro Converter/Converter Dia. 100
Bill of material
SAH100-50
Ident number
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
mm
Air Port
PT1/2
Oil Port
PT3/4
Dimension
152
mm
Dimension
127
mm
Dimension
95.5
mm
Dimension
13
mm
Dimension
136
mm
Dimension
72
mm
Dimension
7
mm
Dimension
63
mm
Dimension
36
mm
Dimension
7
mm
Dimension
8
mm
Dimension
72
mm
Dimension
36
mm
Dimension
M5X0.8
mm
Dimension
85
mm
Dimension
32.5
mm
Dimension
M5X0.8
mm
Dimension
100
mm
Dimension
40
mm
Dimension
M6X1.0
mm
Dimension
35
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성