Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SZ3-Tr36x6
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/sz3.prj},{NB=SZ3-Tr36x6},{IDNR=},{TYP=SZ3-Tr36x6},{THR=Tr36x6},{THRX=36x6},{SPINDEL=36x6},{DXB=3.0},{TKB=40.5},{D1=45},{D4=58},{D5=7},{D6=70.0},{L1=10},{L2=59},{L5K=102},{L5L=123},{L7=16},{X=5},{MASSEK=0.85},{MASSEL=0.99},{FLT=2173},{NDM=36},{P=6},{FMX=5},{CAM=3.000},{LSZK=38},{LSZL=59},{Y=14.500},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Sicherheitsfangmutter - zentrierseitig, lang optisch überwacht - TGM-SZ3
Bill of material
SZ3-Tr36x6
type
SZ3-Tr36x6
SZ3-Tr36x6
Ø D1h9
45
45
mm
D4
58
58
mm
D5
7
7
mm
D6
70.0
70.0
mm
L1
10
10
mm
L2
59
59
mm
L5 kurze Ausführung
102
102
mm
L5 lange Ausführung
123
123
mm
L7
16
16
mm
X
5
5
mm
Masse kurz
0.85
0.85
kg
Masse lang
0.99
0.99
kg
Flächentraganteil
2173
2173
mm2
Customs tariff number
74153300
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성