카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF MVR1-50
SKF
Seals
Power transmission seals
V-ring seals
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/v-ring_seals/sad_001.prj},{NB=SKF_MVR1-50},{DESIGNATION=MVR1-50},{DD1=50.000},{CC=70.000},{B1=5.500},{B2=0.000},{B3=1.000},{BB=0.000},{D1=58.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{TT=0.000},{DESIGN=MVR1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
SAD_001 - Metal-cased V-ring seals
Bill of material
SKF_MVR1-50
Seal designation
MVR1-50
MVR1-50
d1 h9 - Shaft diameter
50.000
50.000
mm
c - Case outside diameter
70.000
70.000
mm
B1 - Width seal, fitted
5.500
5.500
mm
D1 max. - Seal counterface hole diameter
58.000
58.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성