카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF 405503
SKF
Seals
Power transmission seals
V-ring seals
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/v-ring_seals/sac_001.prj},{NB=SKF_405503},{DESIGNATION=405503},{DN=VR4},{DD1OVER=550.000},{DD1=555.000},{DD=536.000},{BB1=32.500},{BB=65.000},{CC=30.000},{B1=50.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 533
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
SAC_001 - V-ring seals, for North American market
Bill of material
SKF_405503
Seal designation
405503
405503
Design
VR4
VR4
d1 over - Shaft diameter range (over)
550.000
550.000
mm
d1 incl. - Shaft diameter range
555.000
555.000
mm
d - Seal inside diameter, free state
536.000
536.000
mm
b - Nominal seal width
65.000
65.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성