??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
saa01
明细表
SAA01-3-M20-N20-H3
CODE
SAA01
类型
高温高隔热级
类型
标准型
材质
硅酸盐类粘接剂
颜色
白色
使用环境温度
常温~400°C
导热系数
0.08 W/m.K
抗压强度
182 N/mm^2
抗折强度
94 N/mm^2
密度
1.2 g/cm^3
规格
M
mm
输入参数值: M
mm
cm
inch
ft
M公差
+1.0,0 mm
N
mm
输入参数值: N
mm
cm
inch
ft
N公差
+1.0,0 mm
H
3 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型