??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SA773321101C - Pneumatico - Molla - 3/4 NPT
Lista materiale
SA773321101C
Codice
SA773321101C
Fluido
Aria filtrata e lubrificata
Pressione max di funzionamento
12 bar
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
Portata a 6 bar con Δp= 1
6100 Nl/min
Diametro nominale di passaggio
20 mm
Connessioni di alimentazione
3/4 NPT
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
Cv
6,20
kv
92,42
Peso
973 gr
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD