??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SA773321101C - Pneumatic - Spring - 3/4 NPT
Bill of material
SA773321101C
Code
SA773321101C
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12 bar
Temperature
-30 ÷ +70 °C
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
6100 Nl/min
Orifice size
20 mm
Working port size
3/4 NPT
Pilot connections
1/8 NPT
Cv
6,20
kv
92,42
Weight
973 gr
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей