??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SA771321101C - Pneumatico - Molla - 1NPT
Lista materiale
SA771321101C
Codice
SA771321101C
Fluido
Aria filtrata e lubrificata
Pressione max di funzionamento
12 bar
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
Portata a 6 bar con Δp= 1
12000 Nl/min
Diametro nominale di passaggio
25 mm
Connessioni di alimentazione
1 NPT
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
Cv
12,19
kv
181,81
Peso
1016 gr
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD