??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SA771321101C - Pneumatic - Spring - 1 NPT
Nomenclature
SA771321101C
Code
SA771321101C
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12 bar
Temperature
-30 ÷ +70 °C
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
12000 Nl/min
Orifice size
25 mm
Working port size
1 NPT
Pilot connections
1/8 NPT
Cv
12,19
kv
181,81
Weight
1016 gr
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés