카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SA4314
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_050
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_050/sa4314.prj},{NB=SA4314},{BN=SA4314},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=200},{PREVIEW=../../../_pool_/ab/26/pc_sa4314aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ab/26/pc_sa4314aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SA4314: Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverb},{DESCLONG=Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SAEXXXXB50KG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/SA4314},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/SA4314}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SA4314 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren mit Display
Bill of material
SA4314
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SA4314: Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverb
Langbeschreibung
Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverbindung
Bestellnummer
SA4314
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SAEXXXXB50KG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
200
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성