??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SA4314 - IO-Link - Capteurs de débit compacts avec afficheur
Nomenclature
SA4314
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SA4314: Contrôleur de débit; signal analogique; Tenue en pression 50 bar; Ø 8 mm
Langbeschreibung
Contrôleur de débit; signal analogique; Tenue en pression 50 bar; Ø 8 mm; Connecteur
Bestellnummer
SA4314
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SAEXXXXB50KG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
200
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés