??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SA4300 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren mit Display
Bill of material
SA4300
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SA4300: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO
Langbeschreibung
Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverbindung
Bestellnummer
SA4300
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SAEXXXXBFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
200
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели