??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SA145201111L - Pneumatic - Pneumatic 5/2 - 1/4 NPT
Bill of material
SA145201111L
Code
SA145201111L
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12 bar
Temperature
-30 ÷ +70 °C
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360 Nl/min
Orifice size
8 mm
Working port size
1/4 NPT
Pilot connections
1/8 NPT
Cv
1,38
kv
20,60
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей