??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SA145200801L - Push button - Pneumatic valve 5/2 - 1/4 NPT
Nomenclature
SA145200801L
Code
SA145200801L
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12 bar
Temperature
-30 ÷ +70 °C
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360 Nl/min
Orifice size
8 mm
Working port size
1/4NPT
CV
1,38
kv
20,60
Weight
405 gr
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés