??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SA1432C1111L - Pneumatico - Pneumatico 3/2 - 1/4 NPT
Lista materiale
SA1432C1111L
Codice
SA1432C1111L
Fluid
Aria filtrata e lubrificata
Pressione max di funzionamento
12 bar
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
Portata a 6 bar con Δp=1
1360 Nl/min
Diametro nominale di passaggio
8 mm
Connessioni di alimentazione
1/4 NPT
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
Cv
1,38
kv
20,60
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD