??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
SA1432C0803L - Bistable push button valve 3/2 - 1/4 NPT
Lista materiałowa
SA1432C0803L
Kod zamówieniowy
SA1432C0803L
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12 bar
Temperature
-30 ÷ +70 °C
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360 Nl/min
Orifice size
8 mm
Working port size
1/4NPT
CV
1,38
kv
20,60
Weight
405 gr
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD