??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SA125201101L - Pneumatico - Molla 5/2 - 1/2 NPT
Lista materiale
SA125201101L
Codice
SA125201101L
Fluid
Aria filtrata e lubrificata
Pressione max di funzionamento
12 bar
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
Portata a 6 bar con Δp=1
2500 Nl/min
Diametro nominale di passaggio
15 mm
Connessioni di alimentazione
1/2 NPT
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
Cv
2,54
kv
37,88
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD