카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA125201101L
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/12pm52.prj},{NB=SA125201101L},{CODE=SA125201101L},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=2500},{DN=15},{CA=1/2 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=2,54},{KV=37,88},{X1=65.000},{X2=50.000},{Y1=45.000},{Y2=85.000},{Y3=113.000},{Y4=40.000},{Y5=15.000},{Y6=140.000},{Y7=43.000},{D1=6.500},{D2=21.336},{D3=10.287},{Y8=104.000},{Y9=104.000},{Y10=40.000},{Y11=40.000},{IMG1=_immagini/valvole_alluminio/12pm52},{IMG2=_immagini/valvole_alluminio/vuota}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SA125201101L - Pneumatic - Spring 5/2 - 1/2 NPT
Bill of material
SA125201101L
Code
SA125201101L
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12
bar
Temperature
-30 ÷ +70
°C
Flow rate at 6 bar with Δp=1
2500
Nl/min
Orifice size
15
mm
Working port size
1/2 NPT
Pilot connections
1/8 NPT
Cv
2,54
kv
37,88
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성