카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA1132C1101L
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/1pm32.prj},{NB=SA1132C1101L},{CODE=SA1132C1101L},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=6500},{DN=20},{CA=1 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=6,60},{KV=98,48},{X1=95.000},{X2=75.000},{Y1=65.000},{Y2=99.000},{Y3=107.000},{Y4=60.000},{Y5=37.000},{Y6=124.000},{Y7=45.000},{D1=10.500},{D2=33.401},{D3=10.287},{Y8=94.000},{Y9=94.000},{Y10=30.000},{Y11=30.000},{IMG1=_immagini/valvole_alluminio/1pm32},{IMG2=_immagini/valvole_alluminio/vuota}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SA1132C1101L - Pneumatic - Spring 3/2 - 1 NPT
Bill of material
SA1132C1101L
Code
SA1132C1101L
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12
bar
Temperature
-30 ÷ +70
°C
Flow rate at 6 bar with Δp=1
6500
Nl/min
Orifice size
20
mm
Working port size
1 NPT
Pilot connections
1/8 NPT
Cv
6,60
kv
98,48
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성