??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SA1132C1101L - Pneumatic - Spring 3/2 - 1 NPT
Nomenclature
SA1132C1101L
Code
SA1132C1101L
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12 bar
Temperature
-30 ÷ +70 °C
Flow rate at 6 bar with Δp=1
6500 Nl/min
Orifice size
20 mm
Working port size
1 NPT
Pilot connections
1/8 NPT
Cv
6,60
kv
98,48
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés