카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
O-Lok Swivel nut branch tee 24S6LO-S
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Swivel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/07/s6mlo.prj},{NB=O-Lok T-Stutzen 24S6LO-S},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=1.700},{ERMETO=24S6LO-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{T=2-12},{NDR=50.8000},{KDA=45.3339},{TTYP=12UN},{T6=2-12},{NDR6=50.8000},{KDI6=45.3339},{TTYP6=12UN},{T6KG=48.235},{AAA=61.000},{B=57.000},{D=32.000},{D1=32.000},{JJ=48.000},{M=49.000},{J=22.000},{SS=1.780},{D4=45.490},{L1=34.000},{L2=10.600},{LM=32.750},{LMIP=7.400},{DBM=57.090},{LBM=17.800},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=24S6LO-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
S6MLO O-Lok - Swivel nut branch tee
Bill of material
O-Lok Swivel nut branch tee 24S6LO-S
Order code
24S6LO-S
24S6LO-S
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Tube O.D.
35, 38
35, 38
mm
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
Thread UN/UNF-2A
2-12
2-12
Thread UN/UNF-2A
2-12
2-12
Overall length
61.000
61.000
mm
HEX Nut
57.000
57.000
mm
Bore
32.000
32.000
mm
Bore
32.000
32.000
mm
HEX Body
48.000
48.000
mm
Length
49.000
49.000
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성