??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
S605 - リニアシャフトモータ
部品表
S605D-0100st
部品番号
S605D-0100st
シャフトサイズ
605
可動子サイズ
オプション
可動子長さ
310 mm
並列オプション
有効ストローク
mm
Enter value for S
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
防水オプション
ホール素子オプション
CE対応 モータオプション
可動子数
定格推力
420 N
定格電流
8.8 Arms
加速推力
1000 N
加速電流
35 Arms
定格電圧
240 V
最大温度 (コイル)
135 deg Celsius
可動子巾
125x120 mm
可動子ネジピッチ
105 mm
可動子重量
16 g
ギャップ
1.75 mm
シャフト長さ
570 mm
可動範囲
410 mm
シャフト質量
10.48 kg
シャフト径
60.5 mm
支持部長さ
80 mm
最大曲げ
0.00 mm
リード線タイプ
UL 2570FA
リード線径(AWG)
14
リード線(U相)
リード線(V相)
リード線(W相)
ケーブル曲げ半径
53.4 mm
センサケーブル曲げ半径
36.6 mm
CE対応 モータケーブルタイプ
UL 1330
CE対応 モータケーブル AWG
24
CE対応 モータケーブル U相
CE対応 モータケーブル V相
CE対応 モータケーブル W相
CE対応 グラウンド線
CE
CE対応 モータケーブルグラウンドタイプ
UL 1330
CE対応 グラウンド線 AWG
20
CE対応 FGリード線付
緑/黄
センサケーブル種類
UL 758
センサケーブル線径(AWG)
28
センサケーブル(VCC)
白/赤
センサケーブル(GND)
白/黒
センサ 1
橙/赤
センサ 2
橙/黒
センサ 3
灰/赤
センサケーブル(NC)
灰/黒
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)