카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Male stud run tee 24S5OX-S
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to straight thread UNF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/06/s5omx.prj},{NB=EO T-Einschraubstutzen 24S5OX-S},{ERMETO=24S5OX-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT5=1 7/8-12},{NDMT5=47.6250},{KDAT5=45.1053},{TTYPT5=12UN},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDAT=45.1053},{TTYPT=12UN},{A=46.06},{B=63.75},{C=1.27},{ID=43.690},{RS=3.000},{LL1=12.000},{LL2=6.000},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{C4=55},{D=34},{D2=34},{M=59},{M7=61},{XX=44},{Y=48},{BBB=10.4},{ZOOM=1.900},{ZFACTOR=2.200},{PN=210},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=24S5OX-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
S5OMX Triple-Lok - Male stud run tee
Bill of material
Triple-Lok Male stud run tee 24S5OX-S
Order code
24S5OX-S
24S5OX-S
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Tube O.D.
35, 38
35, 38
mm
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
Thread UN/UNF-2A T5
1 7/8-12
1 7/8-12
Thread UN/UNF-2A T
1 7/8-12
1 7/8-12
Width across flats
55
55
mm
Diameter
34
34
mm
Diameter
34
34
mm
Lenght
59
59
mm
Lenght
61
61
mm
Lenght
44
44
mm
Width across flats
48
48
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성