LE-AW32-S5MC100-10
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
夹持式同步带轮
高扭矩
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/clamping_type/high_torque/s5mc.prj},{NB=LE-AW32-S5MC100-10},{TN=32},{TYPE=AW},{BW=S5MC100},{PM=6061},{RM=6061},{ST=Natural anodizing},{D=10},{PD=50.93},{OD=49.97},{F=55},{E=40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
S5MC - 夹持型高扭矩同步带轮
明细表
LE-AW32-S5MC100-10
齿数
32
32
Type
AW
皮带宽度
S5MC100
S5MC150
S5MC100
S5MC150
A
11
mm
W
16
mm
带轮材质
6061
挡板材质
6061
表面处理
本色阳极氧化
d
10
11
12
13
14
10
11
12
13
14
mm
PD
50.93
50.93
mm
OD
49.97
49.97
mm
D
36
36
mm
F
55
55
mm
E
40
40
mm
L
14.0
14.0
mm
紧定扭矩
3.5
3.5
N*m
M
4
4
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型