카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
S50-346x446x36-1730
PlaSteel
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/tecnostar/piastre/s50.prj},{NB=S50-346x446x36-1730},{TIPO=S50},{B=346.000},{BCOD=346},{L=446.000},{LCOD=446},{M=M16},{S=36},{SX=36,46,56,66,76,86,96,116},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{D=42.000},{D1=48.000},{S1=6.300},{MAT=1730},{MATX=1730,2311}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
S50 - Cavity plate
Bill of material
S50-346x446x36-1730
SERIE
346x446
346x446
BCOD
346
346
LCOD
446
446
Spessore Piastra
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MAT
1730
2311
1730
2311
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성