카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S240.18250
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_240.prj},{NB=S240.18250},{CODE=S240.18250},{A=30},{B=50},{L=250},{C=18},{D=55},{E=36},{F=24},{THREAD=16-18},{MAT=Hardened painted steel R. > 600 N/mm2},{WEIGHT=1640}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
S240 - Forked clamps with cylindrical shank
Bill of material
S240.18250
Code
S240.18250
S240.18250
A
30
30
mm
B
50
50
mm
L
250
250
mm
C
18
18
mm
D
55
55
mm
E
36
36
mm
F
24
24
mm
Thread
16-18
16-18
Material
Hardened painted steel R. > 600 N/mm2
Weight
1640
1640
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성