카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S230.14100-10
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_230.prj},{NB=S230.14100-10},{CODE=S230.14100},{A=20},{B=40},{L=100},{H=10},{C=14},{D=40},{DIA=M12},{DIAX=12},{G=12},{THREAD=12-14},{MAT=Hardened painted steel R. > 700 N/mm2},{WEIGHT=680},{SA=45},{SL=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
S230 - Adjustable clamps with fine pitch screw
Bill of material
S230.14100-10
Code
S230.14100
S230.14100
A
20
20
mm
B
40
40
mm
L
100
100
mm
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
C
14
14
mm
D
40
40
mm
Ø
M12
M12
mm
DIAX
12
12
mm
G
12
12
mm
Thread
12-14
12-14
Material
Hardened painted steel R. > 700 N/mm2
Weight
680
680
g
SA
45
45
mm
SL
60
60
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성