카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S210.18125
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_210.prj},{NB=S210.18125},{CODE=S210.18125},{A=25},{B=50},{L=125},{C=18},{D=45},{E=26},{F=18},{THREAD=16-18},{MAT=Hardened painted steel R. > 700 N/mm2},{WEIGHT=980}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
S210 - Standard clamps
Bill of material
S210.18125
Code
S210.18125
S210.18125
A
25
25
mm
B
50
50
mm
L
125
125
mm
C
18
18
mm
D
45
45
mm
E
26
26
mm
F
18
18
mm
Thread
16-18
16-18
Material
Hardened painted steel R. > 700 N/mm2
Weight
980
980
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성