S1SD-1DI-1R
Pepperl+Fuchs
Signal Conditioners
SC-System
Modules
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/signal20conditioners/sc-system/modules/s1sd-1di-1r.prj},{NB=S1SD-1DI-1R},{MANUID=S1SD-1DI-1R},{AAP507002=1.000},{AAB426007=1.00000},{AAB968006=16.80000},{BAF016004=6.2},{AAP380002=1},{BAB577006=107},{BAA020007=97},{AAB834006=31.20000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.110},{WIDTH=0.055},{DEPTH=0.028},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/63/12/d439344a_int.png},{DESCSHORT=Switch Amplifier S1SD-1DI-1R},{EAN=4050143066889},{MANUTYPEDESC=S1SD-1DI-1R},{BAG640006=DIN track},{AAB371007=active},{BAD831010=Screw connection},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=276405&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
S1SD-1DI-1R - Modules
Bill of material
S1SD-1DI-1R
Product Picture
MANUID
S1SD-1DI-1R
Short Description
Switch Amplifier S1SD-1DI-1R
EAN
4050143066889
Manufacturer Type Description
S1SD-1DI-1R
Number of inputs according to NAMUR
1.000
Output circuit relay change-over
1.00000
1
min. rated supply voltage with DC
16.80000
V
Assembly type
DIN track
Width
6.2
mm
Type of voltage supply
active
number of channels
1
Depth
107
mm
Height
97
mm
Design of electrical connection
Screw connection
max. rated supply voltage with DC
31.20000
V
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.110
WIDTH
0.055
DEPTH
0.028
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성