??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
S1SD-1DI-1R - Module
Stückliste
S1SD-1DI-1R
Produktbild
MANUID
S1SD-1DI-1R
Kurzbeschreibung
Schaltverstärker S1SD-1DI-1R
EAN
4050143066889
Herstellertypbezeichnung
S1SD-1DI-1R
Anzahl der Eingänge (in Anlehnung an NAMUR)
1.000
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
1.00000 1
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
16.80000 V
Montageart
DIN-Schiene
Breite
6.2 mm
Art der Spannungsversorgung
aktiv
Anzahl der Kanäle
1
Tiefe
107 mm
Höhe
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
31.20000 V
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.110
WIDTH
0.055
DEPTH
0.028
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen