??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
S1SD-1AI-2U - Module
Stückliste
S1SD-1AI-2U
Produktbild
MANUID
S1SD-1AI-2U
Kurzbeschreibung
Trennverstärker/Splitter S1SD-1AI-2U
EAN
4050143065882
Herstellertypbezeichnung
S1SD-1AI-2U
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Breite
6.2 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
97 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.108
WIDTH
0.108
DEPTH
0.007
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen