??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
S151 - Puntali bombati
Lista materiale
S151.00035
Codice
S151.00035
A
18 mm
B
37 mm
C
8 mm
D
35 mm
d
12 mm
Materiale
Acciaio da bonifica brunito
Peso
70 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD