??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
S151 - Convex caps
Bill of material
S151.00035
Code
S151.00035
A
18 mm
B
37 mm
C
8 mm
D
35 mm
d
12 mm
Material
Hardened blacked steel
Weight
70 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen