??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
S120 - リニアシャフトモータ
部品表
S120D-0050st
部品番号
S120D-0050st
シャフトサイズ
120
可動子サイズ
オプション
可動子長さ
64 mm
並列オプション
有効ストローク
mm
Enter value for S
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
防滴オプション
ホール素子オプション
CE対応 モータオプション
可動子数
定格推力
4.5 N
定格電流
0.4 Arms
加速推力
18 N
加速電流
1.6 Arms
定格電圧
240 V
最大温度 (コイル)
135 deg Celsius
可動子巾
25 mm
可動子ネジピッチ
56 mm
可動子重量
0.09 g
ギャップ
0.50 mm
シャフト長さ
164 mm
可動範囲
114 mm
シャフト質量
0.11 kg
シャフト径
12 mm
支持部長さ
25 mm
最大曲げ
0.00 mm
リード線タイプ
UL 1430
リード線径(AWG)
28
リード線(U相)
リード線(V相)
リード線(W相)
レセプタクルハウジング
XMR-03V
プラグハウジング
XMP-03V
リテーナ
XMS-03V
コンタクトピン
SXM-001T-P0.6
ソケット端子
SXA-001T-P0.6
CE対応 モータケーブルタイプ
UL 1330
CE対応 モータケーブル AWG
24
CE対応 モータケーブル U相
CE対応 モータケーブル V相
CE対応 モータケーブル W相
CE対応 グラウンド線
CE
CE対応 モータケーブルグラウンドタイプ
UL 1330
CE対応 グラウンド線 AWG
20
CE対応 FGリード線付
緑/黄
センサケーブル種類
UL 758
センサケーブル線径(AWG)
28
センサケーブル(VCC)
白/赤
センサケーブル(GND)
白/黒
センサ 1
橙/赤
センサ 2
橙/黒
センサ 3
灰/赤
センサケーブル(NC)
灰/黒
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)