S12-4MNG-000-NNT1
CONTRINEX
Connectivity
Field attachable connectors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/field_attachable_connectors/s12_xxng_000_nnt1.prj},{NB=S12-4MNG-000-NNT1},{ORDERNO=605-002-071},{TYPE=S12-4MNG-000-NNT1},{PT=Field attachable connectors},{CL=0},{CM=0},{S=None},{P=M12},{PNO=4},{SP=None, M12},{WCS=0.25 - 0.5},{RVR=≤ 32 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-25...+85},{ER=IP 67},{NOS=0},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=33.342},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
S12-XXNG-000-NNT1 - Connectivity
Bill of material
S12-4MNG-000-NNT1
Part number
605-002-071
605-002-071
Part reference
S12-4MNG-000-NNT1
S12-4MNG-000-NNT1
Product type
Field attachable connectors
Socket
None
mm
Plug
M12
mm
Number of pins
4
4
Socket, Plug
None, M12
mm
Wire cross-section
0.25 - 0.5
mm^2
Rated voltage range
≤ 32 VAC/VDC
V
Temperature range
-25...+85
°C
Enclosure rating
IP 67
Weight
33.342
33.342
g
Customs tariff number
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성