??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 49
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
-S1
Lista materiale
2204843
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
LOD
breve testo
Pompa inline ad alta efficienza con motore IE5 e adattamento elettronico delle prestazioni in versione a motore ventilato. Versione come pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con attacco flangiato e tenuta meccanica.
testo tenero
Pompa Inline ad alta efficienza con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC 60034-30-2, indice di efficienza minimo idraulico MEI ≥ 0,7 e adattamento elettronico delle prestazioni nel modello con motore ventilato. La pompa è realizzata come pompa centrifuga monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta meccanica. La Stratos GIGA2.0-I è concepita soprattutto per il pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e raffreddamento. Costruzione ...-S1: *pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante *chioccola di tipo inline (bocca aspirante e mandata con flange uguali in una linea) *Flangia PN 16 - secondo EN 1092-2 *Attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale integrato (versione ...-R1 senza trasduttore di pressione differenziale) *corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento realizzato mediante cataforesi *Tenuta meccanica S1 consigliata con miscele acqua/glicole con parti di glicole fino a max. 50 % del volume e una temperatura fluido da -20 °C fino a max. +90 °C ... +110 °C e con parti di olio nella miscela acqua/glicole. *Tensioni di alimentazione: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V…240 V (±10 %), 50/60 Hz *Conformità alla compatibilità elettromagnetica senza misure aggiuntive **Emissione disturbi elettromagnetici per ambienti residenziali secondo EN 61800-3:2018 **Immunità alle interferenze per ambienti industriali secondo EN 61800-3:2018 Modi di regolazione: *Adattamento automatico delle prestazioni permanente in base alle esigenze dell'impianto senza indicazione del valore di consegna Wilo-Dynamic Adapt plus (impostazione di fabbrica). *Temperatura costante (T-const.) *Temperatura differenziale costante (dT-const.) *Ottimizzazione della portata della pompa di adduzione in base alla necessità attraverso connessione e comunicazione tra più pompe secondarie (Multi-Flow Adaptation). *Portata costante (Q-const.) *Pressione differenziale variabile (dp-v) con l'inserimento opzionale del punto di lavoro nominale Q e H *Pressione differenziale costante (dp-c) *Regolazione della pressione differenziale dp-c in un punto lontano nella rete di tubazioni (regolazione del punto più sfavorito) *Velocità di rotazione costante (n-const.) *Regolazione PID definita dall'utente Funzioni: *Selezione del campo d’applicazione in assistenti impostazione *Registrazione delle quantità di calore *Registrazione delle quantità di freddo *Limitazione di portata impostabile con la funzione Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modi di funzionamento pompa doppia: Funzionamento principale/di riserva, <B>funzionamento in parallelo </B>ottimizzato al migliore rendimento per dp-c e dp-v *Spegnimento automatico della pompa al riconoscimento del funzionamento a secco (No-Flow Stop) *Passaggio tra funzionamento per riscaldamento e funzionamento per raffreddamento (automatico, esterno o manuale) *Salvataggio e ripristino delle impostazioni configurate della pompa (3 punti di ripristino) *Indicazione dell’attuale punto di lavoro nel campo prestazioni idraulico *Correzione dei fluidi viscosi tramite adattamento di viscosità e densità *Visualizzazione delle segnalazioni di guasto e delle segnalazioni di avvertimento mediante testo con suggerimenti d'aiuto *Protezione integrale del motore integrata Visualizzazione in "Home-Screen" del display grafico: *Il modo di regolazione attualmente impostato *Valore di consegna attuale *Portata attuale (solo con trasduttore differenza di pressione collegato) *Temperatura fluido attuale (solo con sensore di temperatura collegato) *Potenza assorbita attuale *Consumo elettrico cumulativo Versione: *4 ingressi analogici configurabili: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA e PT1000 comunemente reperibile in commercio (solo a due ingressi analogici); tensione di alimentazione con +24 V DC *2 ingressi digitali configurabili (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, riscaldamento/refrigerazione, sovraccarico manuale (sistema di automazione degli edifici sganciato), blocco funzionamento (blocco tastiera e configurazione di telecomando di protezione)) *2 relè d'allarme configurabili per segnalazione di guasto e di funzionamento *Slot per moduli CIF Wilo con interfacce per sistema di automazione degli edifici (accessori opzionali: modulo CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net come bus di sistema Wilo per la comunicazione tra prodotti Wilo, ad es. Multi-Flow Adaptation; funzionamento con pompa doppia e Wilo-Smart Gateway *Funzionamento d’emergenza automatico in particolari circostanze (velocità di rotazione della pompa regolabile) ad es. in caso di guasto della comunicazione via bus o dei valori del sensore *Display grafico a colorigirevole (4,3 pollici) con comando mediante livello di comando manuale a un pulsante *Interfaccia Bluetooth tramite modulo Wilo-Smart Connect BT *Lettura e impostazione dei dati operativi e ad es. creazione di un protocollo di messa in servizio tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app Wilo Assistant *Gestione pompa doppia integrata (le pompe doppie dispongono già di tutti i collegamenti necessari), per l’impiego di 2 pompe singole come una pompa doppia, collegamento tramite Wilo Net *Riconoscimento rottura cavo con segnale analogico (in collegamento con 2-10V o 4-20mA) *Marca tempo per guasti/avvertenze e dati operativi storici *Memoria dati operativi permanente *Fori di scarico della condensa di serie nel corpo motore (chiusi al momento della consegna) *Valvola di sfiato sulla lanterna Fornitura: *Pompa *Modulo Wilo-Smart Connect BT *Pressacavi con inserti di tenuta *Istruzioni di montaggio (versione breve) e dichiarazione di conformità Gli accessori (devono essere ordinati a parte): 3 mensole con materiale di fissaggio per installazione su basamento in cemento *Flange cieche per corpo pompe doppie *Kit di montaggio per tenuta meccanica (incl. perni di montaggio) *Per il collegamento al sistema di automazione degli edifici: **Modulo CIF PLR **Modulo CIF LON **Modulo CIF BACnet MS/TP **Modulo CIF Modbus RTU **Modulo CIF CANopen **Modulo CIF Ethernet multiprotocollo (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Collegamento M12 RJ45 Ethernet CIF *Trasduttore di pressione differenziale 2…10 V *Trasduttore di pressione differenziale 4…20 mA *Sensore di temperatura PT1000 AA *Manicotti di sensore per l'installazione dei sensori di temperatura nella tubazione
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011333
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
materiale girante
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
doppia pompa
collegamento elettrico
0
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
Motor with extended shaft
0
Communication
standard radio Bluetooth
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
con interfaccia di comunicazione RS 232
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
supporta protocollo PROFIBUS
supporta il protocollo per PROFINET IO
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
Supporting protocol for BACnet IP
Supporting protocol for LON/LONWorks
Supporting protocol for LIN Bus
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Diametro di collegamento fornitura laterale
0 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
lunghezza di montaggio
mm
grado di protezione (IP)
IP55
Self-priming
antideflagrante
0
Standard motor
Motore EC
Classe di efficienza energetica motore
IE5
Tenuta meccanica
Q1Q1X4GG
With oval counterflanges
no
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Angle electrical cabinet 1
0
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
19 mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diameter motor
mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensioni
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
numero di fori per viti
numero di fori per viti
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD