??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 49
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
-S1
Nomenclature
2204843
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
LOD
texte court
Pompe en ligne à haut rendement avec moteur IE5 et adaptation électronique des performances hydrauliques, conception de pompe à moteur ventilé. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.
texte d'appel d'offres
Pompe en ligne à haut rendement avec moteur à aimant permanent de classe énergétique IE5 conforme avec CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2, indice de rendement minimal MEI ≥ 0,7 et adaptation électronique des performances hydrauliques, en conception de pompe à moteur ventilé. La pompe est conçue comme une pompe centrifuge monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique. Wilo-Stratos GIGA2.0-I est principalement conçue pour le pompage de l'eau de chauffage (selon VDI 2035), de l'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de refroidissement. Construction …-S1 : *Pompe monocellulaire basse pression avec arbre monobloc, construction monobloc *Volute de conception en ligne (bride d'aspiration et bride de refoulement avec les mêmes types de brides dans une ligne) *Brides PN 16 selon EN 1092-2 *Raccords de mesure de pression (R 1/8) pour capteur de pression différentielle monté (version ...-R1 sans capteur de pression différentielle) *Corps de pompe et bride du moteur de série avec revêtement par cataphorèse *Garniture mécanique S1 recommandée pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol jusqu'à 50 % du volume max. et une température du fluide de -20 °C jusqu'à +90 °C ... +110 °C max., et également pour des mélanges eau-glycol à teneur en huile. *Tensions d'alimentation : **3~440 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M- : 1~220 V … 240 V (±10 %), 50/60 Hz *Respect de la compatibilité électromagnétique sans mesures supplémentaires **Émission d'interférences en environnement résidentiel selon EN 61800-3:2018 **Résistance aux interférences en environnement industriel selon EN 61800-3:2018 Modes de régulation : *Adaptation automatique et continue de la puissance en fonction des besoins de l'installation, sans indication de la valeur de consigne Wilo-Dynamic Adapt plus (paramètre d'usine). *Température constante (T-const.) *Température différentielle constante (dT-const.) *Optimisation du débit de la pompe primaire, en fonction des besoins, grâce à la mise en réseau et à la communication avec plusieurs pompes secondaires (Multi-Flow Adaptation). *Débit constant (Q-const.) *Pression différentielle variable (dp-v) avec saisie du point de fonctionnement nominal Q et H en option *Pression différentielle constante (dp-c) *Régulateur de pression différentielle dp-c sur un point éloigné dans la tuyauterie (régulation du point critique) *Vitesse de rotation constante (n-const.) *Régulation PID définie par l'utilisateur Fonctions : *Sélection du domaine d'application dans 'assistant de réglage *Mesure de la quantité de chaleur *Mesure de la quantité de froid *Limitation du débit réglable à l'aide de la fonction Q-Limit (Qmin. et Qmax.) *Modes de fonctionnement en pompe double : Mode de fonctionnement normal/secours, marche parallèle à rendement optimisé pour dp-c et dp-v *Arrêt automatique de la pompe à la détection d'un débit nul (No-Flow Stop) *Commutation entre les modes Chauffage et Froid (automatique, externe et manuelle) *Sauvegarde et réinitialisation des paramètres configurés de la pompe (3 points de restauration) *Affichage du point de fonctionnement actuel dans le diagramme caractéristique hydraulique *Rectification des fluides visqueux par le biais de l'ajustement de la viscosité et de la densité *Affichage des rapports de défauts et messages d'avertissement en texte clair avec proposition de mesures correctives *Protection intégrale moteur intégrée Affichage sur « l'écran d'accueil » de l'écran graphique : *Mode de régulation actuellement sélectionné *Valeur de consigne actuelle *Débit actuel (uniquement si un capteur de pression différentielle est raccordé) *Température actuelle du fluide (uniquement si un capteur de température est raccordé) *Puissance absorbée actuelle *Consommation électrique cumulée Version : *4 entrées analogiques configurables : 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA et PT1000 usuel (uniquement sur deux entrées analogiques) ; alimentation électrique avec +24 V CC *2 entrées numériques configurables (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, chauffage/refroidissement, commande manuelle de forçage (gestion technique centralisée dissociée), verrouillage (verrouillage des touches et protection de la configuration de commande à distance)) *2 relais de signalisation configurables pour les rapports de défauts et de marche *Emplacement pour modules CIF Wilo avec interfaces de gestion technique centralisée GTC (accessoires en option : modules CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net comme bus de système Wilo pour la communication entre produits Wilo, p. ex. Multi-Flow Adaptation, fonctionnement pompe double et Wilo-Smart Gateway *Régime de secours automatique en cas de conditions spéciales (vitesse de rotation de la pompe définissable), p. ex. en cas de défaut de la communication bus ou des valeurs de capteur *Écran couleur graphique orientable (4,3 pouces) avec commande par bouton de pilotage manuel *Interface Bluetooth via module BT Wilo-Smart Connect *Lecture et réglage des données d'exploitation ainsi que, p. ex., création d'un protocole de mise en service par interface Bluetooth à l'aide de l'application Wilo-Assistant *Pilotage pompe double intégré (les pompes doubles sont déjà raccordées), dans le cas de 2 pompes simples utilisées comme une unité de pompe double, connexion via Wilo Net *Détection de rupture de câble par signal analogique (avec 2-10 V ou 4-20 mA) *Horodatage pour les erreurs/avertissements et les données d'exploitation historiques *Sauvegarde permanente des données d'exploitation *Orifices d'évacuation des condensats de série dans le carter du moteur (obturés à la livraison) *Soupape d'échappement au niveau de la lanterne Contenu de la livraison : *Pompe *Module BT Wilo-Smart Connect *Passe-câbles à vis avec inserts d'étanchéité *Notice de montage (abrégée) et déclaration de conformité Accessoires (doivent être commandés séparément) : 3 consoles avec matériel de fixation pour installation sur socle *Bride pleine pour corps de pompe double *Aide au montage de la garniture mécanique (y compris goujon de montage) *Pour connexion sur la gestion technique centralisée : **Module CIF PLR **Module CIF LON **Module CIF BACnet MS/TP **Module CIF Modbus RTU **Module CIF CANopen **Module CIF multiprotocole Ethernet (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Raccordement M12 RJ45 CIF Ethernet *Capteur de pression différentielle CPD 2 … 10 V *Capteur de pression différentielle CPD 4 … 20 mA *Capteur de température PT1000 AA *Doigts de gant pour le montage des capteurs de température dans la tuyauterie
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC011333
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
16.0 bar
pompe double
raccordement électrique
0
longueur du câble
0 mm
tension assignée
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
moteur avec arbre rallongé
0
Communication
Bluetooth standardi
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
Supporting protocol for BACnet IP
Supporting protocol for LON/LONWorks
Supporting protocol for LIN Bus
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
température ambiante
0.0 °C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Bride
longueur d’encastrement
mm
indice de protection (IP)
IP55
amorçage automatique
antidéflagration
0
Standard motor
Moteur EC
Classe d’efficacité du moteur
IE5
Garniture mécanique
Q1Q1X4GG
avec contre-brides ovales
non
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle electrical cabinet 1
0
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diameter motor
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensions
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
durée de travail
mm
durée de travail
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés