??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 49
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
-S1
Stückliste
2204843
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
LOD
Kurztext
Hocheffizienz-Inlinepumpe mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
Ausschreibungstext
Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2, hydraulischem Mindesteffizienzindex MEI ≥ 0,7 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA2.0-I ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion ...-S1: *Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise *Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie) *Flansche PN 16 - nach EN 1092-2 *Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) *Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung *Gleitringdichtung S1 empfohlen bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von -20 °C bis max. +90 °C ... +110 °C und auch bei Ölanteilen im Wasser-Glykol-Gemisch. *Anschlussspannungen: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz *Erfüllung der Elektromagnetischen Verträglichkeit ohne zusätzliche Maßnahmen **Störaussendung für Wohnbereich gemäß EN 61800-3:2018 **Störfestigkeit für Industriebereich gemäß EN61800-3:2018 Regelarten: *Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung). *Konstante Temperatur (T-const.) *Konstante Differenztemperatur (dT-const.) *Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung der Zubringerpumpe durch Vernetzung und Kommunikation mit mehreren Sekundär-Pumpen (Multi-Flow Adaptation). *Konstanter Volumenstrom (Q-const.) *Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der Option der nominellen Betriebspunkteingabe Q und H *Konstanter Differenzdruck (dp-c) *Differenzdruckregelung dp-c an einem entfernten Punkt im Rohrnetz (Schlechtpunktregelung) *Konstante Drehzahl (n-const.) *Benutzerdefinierte PID-Regelung Funktionen: *Auswahl des Anwendungsbereichs im Einstellungsassistenten *Wärmemengenerfassung *Kältemengenerfassung *Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.) *Betriebsarten Doppelpumpe: Haupt-/Reservebetrieb, wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v *Automatische Abschaltung der Pumpe bei Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop) *Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch, extern oder manuell) *Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) *Anzeige des aktuellen Betriebspunkts im hydraulischen Kennfeld *Korrektur von viskosen Fördermedien über Anpassung der Viskosität und Dichte *Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung *Integrierter Motorvollschutz Anzeige im "Home-Screen" des graphischen Displays: *Aktuell eingestellte Regelungsart *Aktueller Sollwert *Aktueller Volumenstrom (nur bei angeschlossenem Differenzdrucksensor) *Aktuelle Medientemperatur (nur bei angeschlossenem Temperatursensor) *Aktuelle Leistungsaufnahme *Kumulierter elektrischer Verbrauch Ausführung: *4 konfigurierbare analoge Eingänge : 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und handelsüblicher PT1000 (nur an zwei analogen Eingängen); Spannungsversorgung mit +24 V DC *2 konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)) *2 konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen *Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander, z.B. Multi-Flow Adaptation; Doppelpumpenbetrieb und Wilo-Smart Gateway *Automatischer Notbetrieb bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten *Drehbares graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene *Bluetooth-Schnittstelle über Wilo-Smart Connect Modul BT *Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle mittels Wilo Assistant App *Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net *Kabelbrucherkennung bei analogem Signal (in Verbindung mit 2-10V oder 4-20mA) *Zeitstempel für Fehler/Warnungen und historische Betriebsdaten *Permanenter Betriebsdatenspeicher *Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen) *Entlüftungsventil an der Laterne Lieferumfang: *Pumpe *Wilo-Smart Connect Modul BT *Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen *Montageanleitung (Kurzfassung) und Konformitätserklärung Zubehör (muss gesondert bestellt werden): 3 Konsolen mit Befestigungsmaterial für Fundamentaufbau *Blindflansche für Doppelpumpengehäuse *Montagehilfe für Gleitringdichtung (inkl. Montagebolzen) *Zur Anbindung an die Gebäudeautomation: **CIF-Modul PLR **CIF-Modul LON **CIF-Modul BACnet MS/TP **CIF-Modul Modbus RTU **CIF-Modul CANopen **CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Anschluss M12 RJ45 CIF Ethernet *Differenzdruckgeber DDG 2 ... 10V *Differenzdruckgeber DDG 4 ... 20mA *Temperatursensor PT1000 AA *Fühlerhülsen für den Einbau von Temperatursensoren in die Rohrleitung
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC011333
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Volumenstrom (BEP)
m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Doppelpumpe
Elektrischer Anschluss
0
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Motor mit verlängerter Achse
0
Kommunikation
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
Umgebungstemperatur
0.0 °C
Anschluss Einlassseite
Durchmesser, Anschluss Einlass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Flansch
Einbaulänge
mm
Schutzart (IP)
IP55
Selbstansaugend
Explosionsgeschützt
0
Normmotor
EC-Motor
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
Gleitringdichtung
Q1Q1X4GG
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
Winkel Elektrogehäuse 1
0
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Durchmesser Motor
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Teilkreis
mm
Teilkreis
mm
Anschlusslänge
mm
Anschlusslänge
mm
Höhe Pumpengehäuse
mm
Mittenanschluss zu Motorende
mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
mm
Abstand bis Mittenanschluss
mm
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
mm
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Anzahl der Schraublöcher
Anzahl der Schraublöcher
Arbeitslänge
mm
Arbeitslänge
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
300 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen