??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
S08-3XNG-000-NNT2 - Connectivity
Stückliste
S08-3MNG-000-NNT2
Artikelnummer
Bezeichnung
Produkttyp
Field attachable connectors
Buchse
None mm
Buchse
M8 mm
Anzahl der Pins
3
Buchse, Stecker
None, M8 mm
Aderdruchmesser
0.14 - 0.34 mm^2
Bemessungsspannungsbereich
≤ 32 VAC/VDC V
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 67
Gewicht
g
Zolltarifnummer
8536901
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Product details
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen