S-SBARN6200ZZ
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbarn_asmtab.prj},{NB=S-SBARN6200ZZ},{MATH=A2017},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{W=38},{T=14},{T1=12},{T2=11},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{A=44},{F=0},{M=M5(4.3)},{M1=5},{DD1=8.0},{H1=4.4},{ALT1=},{PPATH=s_sbarn/s_sbarn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
S-SBARN, S-SBGRN - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 -싱글 타입- -고정링 없음- -라운드 타입-
BOM
S-SBARN6200ZZ
형번
S-SBARN6200ZZ
S-SBARN6200ZZ
홀드부 재질
A2017
SUS304
A2017
SUS304
Accessories Retaining Ring
SUS304
베어링 품번
6200ZZ
6200ZZ
d
10
10
mm
D
30
30
mm
B
9
9
mm
H
54
54
mm
T2
11
11
mm
dh
24
24
mm
P.C.D.
44
44
mm
M (일반) (d2)
M5(4.3)
M5(4.3)
d1
8.0
8.0
mm
H1
4.4
4.4
mm
베어링/고정링조립없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성