S-SBAMRC6200ZZ-30
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbamrc_asmtab.prj},{NB=S-SBAMRC6200ZZ-30},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=30},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbamrc/s_sbamrc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
S-SBAMRC - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 - 더블 타입- -고정링 없음- -라운드 타입-
BOM
S-SBAMRC6200ZZ-30
형번
S-SBAMRC6200ZZ-30
S-SBAMRC6200ZZ-30
Accessories Retaining Ring
SUS304
베어링 품번
6200ZZ
6200ZZ
L선택
30
40
30
40
mm
d
10
10
mm
D
30
30
mm
B
9
9
mm
H
54
54
mm
T
8
8
mm
dh
24
24
mm
D1
36
36
mm
P.C.D.
44
44
mm
d1
8.0
8.0
mm
d2
4.5
4.5
mm
H1
4.1
4.1
mm
베어링/고정링조립없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
베어링/고정링조립없음
베어링고정링붙이 없음
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성