??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
S-CFS-V-YIHEDA - 微型凸轮轴承随动器/全滚子型
明细表
S-CFS2.5V-YIHEDA
代码
S-CFS...V-YIHEDA
类型
全滚子型
类型
圆柱型
材质(国标)
9Cr18Mo
材质(相当)
SUS440C
附件
六角螺帽
d
mm
d公差
0/-0.006
D
5 mm
M
M2.5x0.45 mm
B
3 mm
B1
4.5 mm
L
9.5 mm
V
2.5 mm
H
0.9 mm
基本额定负载 Cr(动)钢
1.00 KN
基本额定负载 Cr(动)不锈钢
0.80 KN
基本额定负载 Cor(静)钢
1.08 KN
基本额定负载Cor(静)不锈钢
0.862 KN
最大容许负载
0.360 KN
轨迹负荷容量
0.298 KN
极限转速
2000 rpm
最大紧固扭矩
18.7 N.cm
重量
1 g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型