S-BGHWSA6001ZZ-25-20
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_bghwsa_asmtab.prj},{NB=S-BGHWSA6001ZZ-25-20},{TS=HS},{MATH=A2017},{BN=6001ZZ},{T=25},{HH=20},{DD=12},{D=28},{DDHH=24},{B=8},{L=60},{L1=48},{L2=36},{G=6.0},{S=10},{DD1=5.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=s_bghwsa/s_bghwsa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
S-BGHWSA, S-BGHWS, S-BGHWFSA - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 -T형 더블 타입-
BOM
S-BGHWSA6001ZZ-25-20
형번
S-BGHWSA6001ZZ-25-20
S-BGHWSA6001ZZ-25-20
타입 선택
h선택타입
높이h 지정타입
h선택타입
높이h 지정타입
하우징 재질
A2017
SUS304상당
A2017
SUS304상당
베어링 품번
6001ZZ
6001ZZ
T 선택
25.000
40.000
25.000
40.000
h선택 (H지정타입은1mm단위)
20
30
40
20
30
40
mm
d
12
12
mm
D
28
28
mm
dh
24
24
mm
B
8
8
mm
H
38
38
mm
L
60
60
mm
L1
48
48
mm
L2
36
36
mm
G
6.0
6.0
mm
S
10
10
mm
d1
5.5
5.5
mm
베어링 부착 없음
베어링 설치 완료
NA(베어링 부착 없음)
베어링 설치 완료
NA(베어링 부착 없음)
C2 Chamfer
KCC(C2면취추가가공)없음
KCC(C2면취추가가공)있음
KCC(C2면취추가가공)없음
KCC(C2면취추가가공)있음
C면취 추가가공
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성