070336
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
S-2000 Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/s_2000/p2b_s2_hl_i_asmtab.prj},{NB=070336},{SS=3-15/16},{SS1=3.937500},{PN=070336},{DESCRIPTION=P2B-S2-315L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Type},{ST1=2},{A=4-15/32},{A1=4.4687500},{B=15-1/4},{B1=15.2500000},{C=3-29/32},{C1=3.9062500},{DMIN=10-5/8},{DMIN1=10.6250000},{DMAX=12-7/8},{DMAX1=12.8750000},{F=1},{F1=1.0000000},{G=2-1/4},{G1=2.2500000},{H=2-7/16},{H1=2.4375000},{J=8-3/8},{JJ=8.3750000},{L=6},{L1=6.0000000},{M=4-1/4},{M1=4.250000},{R=1-41/64},{R1=1.640625},{S=2-53/64},{S1=2.828125},{X=5/16},{X1=0.312500},{Y=0.025},{Z=4-1/2},{Z1=4.500000},{CS=5/8-11},{NDM=0.6250},{KDM=0.5270},{BORE=7.0866},{PPATH=p2b_s2_hl_i_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
S-2000 Pillow Block 2-Bolt Inch Bore (Labyrinth Seal) - S-2000 Pillow Block Bearing -Inch (2-Bolt Base)
Bill of material
070336
Shaft Size
3-15/16
3-15/16
인치
Part No.
070336
070336
Description
P2B-S2-315L
P2B-S2-315L
Expansion Feature
Non-Expansion Type
Non-Expansion Type
Seal Type
Labyrinth Type
A
4-15/32
4-15/32
인치
B
15-1/4
15-1/4
인치
C
3-29/32
3-29/32
인치
Dmin
10-5/8
10-5/8
인치
Dmax
12-7/8
12-7/8
인치
Bolt Diameter
1
1
인치
G
2-1/4
2-1/4
인치
H
2-7/16
2-7/16
인치
J
8-3/8
8-3/8
인치
L
6
6
인치
M
4-1/4
4-1/4
인치
R
1-41/64
1-41/64
인치
S
2-53/64
2-53/64
인치
Total Expansion
5/16
5/16
인치
Y
0.025
0.025
인치
Z
4-1/2
4-1/2
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성