??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Série PR přesné regulátory
Kusovník
PR1ATTACCHI.-M02
Série
PR
SIZE
PORTS
TYPE OF ADJUSTMENT
M = manual
WORKING PRESSURE
A
G1/4
B
G1/8
D
28.000 mm
F
30.000 mm
G
mm
I
mm
M
25.000 mm
N
mm
P
40.000 mm
Q
2.0 mm
R
mm
těžký
mm
T
mm
U
0 - 6
hmotnost
kg
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model