??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Série MD Take-off bloky
Kusovník
MD1-B00
Série
MD
Rozměr
mm
Take-off bloky
Typ konstrukce
Typ zapojení
porty
porty
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
28.5 mm
E
42 mm
F
G1/8
G
G1/8
H
26.2 mm
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9,5 mm
N
61.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
těžký
35.1 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
hmotnost
0.2 kg
Infotext
Informace
infotext
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model