??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Série MC 3/2 uzavírací ventily
Kusovník
MD1-V01
Série
MD mm
Rozměr
mm
3/2 ventil
Typ konstrukce
Typ zapojení
porty
porty
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
Ø26
E
42 mm
F
28,5 mm
G
G1/8
H
31.0
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9.5 mm
N
101.0 mm
O
26.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
těžký
35.1 mm
T
34.6 mm
U
10 mm
V
9.0 mm
W
39.8 mm
SW
mm
Z
Ø4 mm
hmotnost
0.2 kg
Infotext
Informace
Infotext
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model