??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
Série AKMH3 - Série AKMH3
Nomenclature
AKMH31x-ANKNCA1K
Numéro de référence
AKMH31x-ANKNCA1K
Série
AKMH3
Empilement
Montage
Arbre
Appareil de rétroaction
Connecteurs
Longueur du câble
Frein
Joint
K
Plage de puissance nominale
0.5-0.9 kW
Plage de couple continu
1.0-2.4 Nm
Plage de couple de crête
4.4-11.9 Nm
Vitesse max.
8000 rpm
Diamètre moteur
85 mm
C
5.80 [.228]
D
61 (+0.012/-0.007) [2.3622 (+.0004/-.0002) ] j6
E
75 [2.953]
H
D M5 [DIN 332]
J
15 (+0.012/+0.001) [.5512 (+.0004/+.0001) ] k6
K
30.0 [1.181]
P
R
S
T
U
0.035 [.0013]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
Z MAX
166.5 [6.555]
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés