??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 6040 Rouleau de convoyeur - Rouleaux coniques commandé par bande dentée
Nomenclature
6040-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ
Series
6040
Diamètre de tube
Ø50x1.5 mm
Diamètre d’axe
mm
Matériau de tube
Type d’axe
Type d’axe dimensions
Matériau d’axe
Roulement à billes
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
Longueur de tube
100.5 mm
Longueur du rouleau
112.5 mm
Longueur d’axe
156.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés